Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung
K0248_C

Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse blau passiviert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0248_C Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung 229 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0248.3105Cschwarzgrau RAL 70215211919M32210,5510 6.99 CHF
K0248.31051Creinorange RAL 20045211919M32210,5510 6.99 CHF
K0248.31052Csignalgrün RAL 60325211919M32210,5510 6.99 CHF
K0248.31053Cverkehrsblau RAL 50175211919M32210,5510 6.99 CHF
K0248.31055Clichtgrau RAL 70355211919M32210,5510 6.99 CHF
K0248.31056Cverkehrsrot RAL 30205211919M32210,5510 6.99 CHF
K0248.31057Crapsgelb RAL 10215211919M32210,5510 6.99 CHF
K0248.3206Cschwarzgrau RAL 70216262323M32612610 7.37 CHF
K0248.32061Creinorange RAL 20046262323M32612610 7.37 CHF
K0248.32062Csignalgrün RAL 60326262323M32612610 7.37 CHF
K0248.32063Cverkehrsblau RAL 50176262323M32612610 7.37 CHF
K0248.32065Clichtgrau RAL 70356262323M32612610 7.37 CHF
K0248.32066Cverkehrsrot RAL 30206262323M32612610 7.37 CHF
K0248.32067Crapsgelb RAL 10216262323M32612610 7.37 CHF
K0248.3308Cschwarzgrau RAL 70218343131M43617,5714 8.69 CHF
K0248.33081Creinorange RAL 20048343131M43617,5714 8.69 CHF
K0248.33082Csignalgrün RAL 60328343131M43617,5714 8.69 CHF
K0248.33083Cverkehrsblau RAL 50178343131M43617,5714 8.69 CHF
K0248.33085Clichtgrau RAL 70358343131M43617,5714 8.69 CHF
K0248.33086Cverkehrsrot RAL 30208343131M43617,5714 8.69 CHF
K0248.33087Crapsgelb RAL 10218343131M43617,5714 8.69 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33