Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant
K0680

Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz, grau oder rot.Hinweis:Passende Schrauben ISO 4762.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0680 Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant 167 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
D1D2Hfür Schrauben
mit
Innensechskant
CADZub.PreisBestellen
K0680.030schwarz9,58,34,5M3 1.20 CHF
K0680.0305grau9,58,34,5M3 1.20 CHF
K0680.0306rot9,58,34,5M3 1.20 CHF
K0680.040schwarz139,65M4 1.20 CHF
K0680.0405grau139,65M4 1.20 CHF
K0680.0406rot139,65M4 1.20 CHF
K0680.050schwarz1611,56,5M5 1.40 CHF
K0680.0505grau1611,56,5M5 1.40 CHF
K0680.0506rot1611,56,5M5 1.40 CHF
K0680.060schwarz19147,5M6 1.40 CHF
K0680.0605grau19147,5M6 1.40 CHF
K0680.0606rot19147,5M6 1.40 CHF
K0680.061schwarz26138M6 2.12 CHF
K0680.0615grau26138M6 2.12 CHF
K0680.0616rot26138M6 2.12 CHF
K0680.080schwarz261610M8 2.12 CHF
K0680.0805grau261610M8 2.12 CHF
K0680.0806rot261610M8 2.12 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33