Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl
K1017

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Duroplast PF31, schwarz.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4301.

Ausführung:hochglanzpoliert, schwarz.Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1017 Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl 201 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Komponente
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K1017.22505KEdelstahlM525121689,5 2.36 CHF
K1017.23206KEdelstahlM63214201012 2.55 CHF
K1017.24008KEdelstahlM84018251314 3.04 CHF
K1017.25010KEdelstahlM105022322018 3.70 CHF
K1017.26312KEdelstahlM126326402522 5.37 CHF

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Komponente
DD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K1017.52505X15LEdelstahlM5251216815 1.75 CHF
K1017.52505X20LEdelstahlM5251216820 1.78 CHF
K1017.53206X15LEdelstahlM63214201015 1.73 CHF
K1017.53206X20LEdelstahlM63214201020 1.79 CHF
K1017.53206X25LEdelstahlM63214201025 1.80 CHF
K1017.53206X30LEdelstahlM63214201030 1.83 CHF
K1017.53206X40LEdelstahlM63214201040 2.00 CHF
K1017.53206X50LEdelstahlM63214201050 2.19 CHF
K1017.54008X20LEdelstahlM84018251320 2.36 CHF
K1017.54008X25LEdelstahlM84018251325 2.42 CHF
K1017.54008X30LEdelstahlM84018251330 2.60 CHF
K1017.54008X40LEdelstahlM84018251340 3.39 CHF
K1017.54008X50LEdelstahlM84018251350 3.74 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33