Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder

Rohrverbindungselemente, Profilverbinder

zurück
Rohrverbinder sind Bauelemente für den Zusammenbau von Profilen und Systemen. Sie sind optimal für Schutzeinrichtungen, Einhausungen, Gehäuse und Gestelle jeglicher Art im Maschinenbau.

Rohrverbinder von KIPP

Mit Rohrverbindungselementen von KIPP lassen sich Rohre einfach und flexibel verbinden. Rohrverbinder sind eine kostengünstige und zeitsparende Alternative zu Eigenkonstruktionen oder Schweißkonstruktionen. Sowohl Rundrohre als auch Vierkantrohre können durch die Rohrverbinder zuverlässig und stabil verbunden werden. Auf Grund des einfachen Stecksystems lassen sie sich problemlos lösen und mehrmals neu verwenden, ohne Bohren, Nieten oder Schweißen. So sind auch nachträgliche Änderungen im System einfach und ohne großen Aufwand umsetzbar.

Materialien der Rohrverbinder im Vergleich: Kunststoff, Aluminium und Edelstahl

Rohrverbinder aus Kunststoff – für leichte Lastbereiche

Rohrverbinder aus Kunststoff eigenen sich für Konstruktionen mit geringen mechanischen Belastungen. Sie kommen besonders in der Lebensmittelverpackungsindustrie zum Einsatz und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht aus.

Hauptvorteile von Kunststoffrohrverbindern:

  • korrosionsbeständig
  • resistent gegen aggressive Stoffe
  • preisgünstig
  • ansprechendes Design


Für eine gute Stabilität empfehlen wir, bei Verbindern aus Kunststoff Aluminiumrohre zu verwenden. Rohre aus dem Sortiment von KIPP sind exakt auf die Verwendung mit unseren Rohrverbindern abgestimmt und gewährleisten eine sichere Klemmung.

Erhältlich sind folgende Größen:

  • Rohrverbinder aus Kunststoff für Rundrohre mit Durchmessern = 18 mm, 30 mm
  • Größen von Rohrverbindern aus Kunststoff für Vierkantrohre = 30 mm

Rohrverbinder aus Aluminium – bei mittleren bis schweren Lastbereichen

KIPP bietet eine große Anzahl an Varianten von Rohrverbindern aus Aluminium. Sie eignen sich für jede beliebige Rohrkonstruktion und zeichnen sich durch eine höhere Belastbarkeit im Vergleich zu Modellen aus Kunststoff aus. Alu Rohrverbinder werden aus Aluminiumguss bzw. stranggepresstem Aluminium hergestellt.

Die Hauptvorteile sind:

  • schnelle und kostengünstige Montage
  • mehrteilige Verbinder lieferbar und für nachträgliche Montage geeignet
  • stabil
  • verschiedene Designausführungen


In unserem Sortiment finden Sie:

  • Rohrverbinder aus Aluminium für Rundrohre mit Durchmessern = 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
  • Größen von Rohrverbindern aus Aluminium für Vierkantrohre = 25 mm, 30 mm, 40 mm

Rohrverbinder aus Edelstahl – für den stoßfesten Lastbereich

Rohrverbinder aus Edelstahl sind hochtemperaturbeständig und speziell für dynamische Belastungen ausgelegt. Dank ihres Materials sind sie korrosionsbeständig und verfügen über eine große Biegefestigkeit.

Sie werden aus Edelstahl Feinguss hergestellt und ihre Hauptvorteile sind:

  • extrem stark
  • vibrationssicher
  • temperaturbeständig und korrosionsbeständig
  • stoßfest und schockresistent
  • Oberfläche elektropoliert


Bei KIPP erhalten Sie Rohrverbinder aus Edelstahl für Rundrohre mit Durchmessern = 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

Verschiedene Ausführungen von Rohrverbindern

Rohrverbinder von KIPP können in drei Kategorien aufgeteilt werden – rechtwinklige Rohrverbinder, achsparallele Rohrverbinder und Gelenk-Rohrverbinder.

Rechtwinklige Rohrverbinder

Rohrverbinder in rechtwinkliger Ausführung verbinden Rohre im 90° Winkel zueinander oder im 90° Winkel zur Anschraubfläche.

Zur Kategorie der rechtwinkligen Rohrverbinder zählen:

  • Kreuzverbinder
  • Winkelverbinder
  • Fußverbinder
  • Rohrverbinder T-Stück


Jeder Rohrverbinder ist dabei für spezielle Anwendungen konzipiert. Während sich Winkelverbinder besonders gut für Ecken eignen, fungieren Fußverbinder auch hervorragend zur Wandbefestigung. Die verschiedenen Ausführungen rechtwinkliger Rohrverbinder gibt es wahlweise mit abnehmbarem Kopf, was eine nachträgliche Montage in bereits bestehende Systeme ermöglicht. Je nach späterem Anwendungsgebiet stehen verschiedene Materialien zur Verfügung.

Achsparallele Rohrverbinder

Rohrverbinder mit achsparalleler Aufnahme verbinden Rohre zentrisch oder parallel zur Anschraubfläche miteinander.

Zu den achsparallelen Rohrverbindern gehören:

  • Gerade Verbinder
  • Flanschverbinder


Durch gerade Rohrverbinder können auch kürzere Rohre miteinander verbunden werden. Dadurch lassen sich auch Schnittreste gut in Systeme integrieren, wodurch Abfälle minimiert und Kosten gesenkt werden.

Gelenk-Rohrverbinder

Mit Gelenk-Rohrverbindern können Rohre zentrisch und gelenkig miteinander verbunden werden. Der Schwenkbereich beträgt mindestens 180°. Es gibt sie mit und ohne Rastfunktion.

Zur Kategorie der Gelenk-Rohrverbinder gehören:

  • Gelenkstück Verbinder
  • Gelenkverbinder
  • Gelenkfußverbinder


Dank der Rohrverbinder mit Gelenk sind beim Bau von Konstruktionen kaum Grenzen gesetzt. Darüber hinaus lassen sich mittels der flexiblen Rohrverbinder Bildschirme oder Bedienpanels individuell platzieren und ermöglichen so ergonomische Arbeitsplätze – individuell angepasst auf den einzelnen Mitarbeiter.

Verschiedene Arten von Rohrverbindern

Unterschiedliche Rohre verbinden – kein Problem dank Reduzierhülsen

KIPP hat zwei Arten von Rohrverbindern im Sortiment, Rohrverbinder für Vierkantrohre und Rohrverbinder für Rundrohre. Durch Reduzierhülsen können Rohre von Vierkantrohren auf Rundrohre oder von Rundrohren auf Vierkantrohre adaptiert werden.

Darüber hinaus können auch kleinere Rohre geklemmt werden:

Rohrverbinder für Lineareinheiten

Neben herkömmlichen Rohrverbindern bietet KIPP auch Rohrverbinder für Lineareinheiten aus Aluminium an.

Erhältlich sind diese als:

  • Kreuzverbinder
  • Flanschverbinder
  • Fußverbinder


Mit den Rohrverbindern lassen sich Lineareinheiten problemlos befestigen bzw. verbinden.

Rohrverbinder bei KIPP einfach online kaufen

Bei KIPP finden Sie unterschiedliche Rohrverbinder – für nahezu jede Anwendung. Passend dazu erhalten Sie in unserem Shop verschiedene Rundrohre und Vierkantrohre, welche Sie fertig abgelängt bestellen können. Sie zeichnen sich durch ihre sehr geringen Fertigungstoleranzen sowie nicht sichtbaren Schweißnähte aus. Dank der exakten Abstimmung auf die Rohrverbinder von KIPP können wir eine sichere Klemmung garantieren.

Sie haben trotz der großen Auswahl verschiedener Rohrverbinder nicht die passenden für Ihre Anlage oder ihr System gefunden? Dann kontaktieren Sie uns, gerne entwickeln wir mit Ihnen individuelle Sonderlösungen!