Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
ESD Bedienteile von KIPP wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen, wo sich oft elektrostatisch sensible Bauteile befinden.
Empfindliche elektronische Bauteile, Komponenten und Geräte können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung beschädigt oder sogar zerstört werden (electrostatic discharge = ESD).
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
ESD Produkte von KIPP sind aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt und dadurch gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar. Sie werden von uns regelmäßig auf elektrische Ableitfähigkeit streng nach Normvorschriften geprüft. Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Zur eindeutigen Identifikation ist das gelbe ESD Logo seitlich am Produkt aufgedruckt.