Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Griffkugeln Biopolymer
K0253

Griffkugeln Biopolymer

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Biopolymer, Buche.
Buchse. bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8
Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.
Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.
Vorteile:Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Merkmale:Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar).
Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen.
Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Besonderheiten:
  RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0253 Griffkugeln Biopolymer 207 kB
 Technischer Hinweis NATURE grip 233 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Griffkugeln Biopolymer

Griffkugeln Biopolymer mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Griffkugeln Biopolymer mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
D

D1D2D3HH1H2LCADZub.PreisBestellen
K0253.10106143X15Buche naturM6251217253215 3.33 CHF
K0253.10208143X20Buche naturM83215,519333,52,620 3.79 CHF
K0253.1010690X15schwarzgrau RAL 7021M6251217253215 3.33 CHF
K0253.1020890X20schwarzgrau RAL 7021M83215,519333,52,620 3.79 CHF

Griffkugeln Biopolymer mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Griffkugeln Biopolymer mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
D

D1D2D3HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0253.10106143Buche naturM6251217253210 3.85 CHF
K0253.10208143Buche naturM83215,519333,52,614 4.37 CHF
K0253.1010690schwarzgrau RAL 7021M6251217253210 3.85 CHF
K0253.1020890schwarzgrau RAL 7021M83215,519333,52,614 4.37 CHF