Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
K0274

Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griff Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griff schwarzgrau.
Buchse aus Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0274 Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde 177 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Komponente
ABDD2HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0274.1904Stahl384,5M412188,516,110 1.20 CHF
K0274.1905Stahl384,5M512188,516,110 1.20 CHF
K0274.1906Stahl384,5M612188,516,110 1.20 CHF
K0274.1105Stahl505M5142411,52210 1.28 CHF
K0274.1106Stahl505M6142411,52210 1.28 CHF
K0274.1208Stahl757M82135,61733,314 2.35 CHF
K0274.1210Stahl757M102135,61733,314 2.35 CHF
K0274.10904Edelstahl384,5M412188,516,110 1.86 CHF
K0274.10905Edelstahl384,5M512188,516,110 1.86 CHF
K0274.10906Edelstahl384,5M612188,516,110 1.86 CHF
K0274.10105Edelstahl505M5142411,52210 2.13 CHF
K0274.10106Edelstahl505M6142411,52210 2.13 CHF
K0274.10208Edelstahl757M82135,61733,314 2.67 CHF
K0274.10210Edelstahl757M102135,61733,314 2.67 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33