Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium
K0149

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Aluminium.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.

Ausführung:gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Gewindestift und Querstift blank.
Auf Anfrage:Sterngriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).Zeichnungshinweis:
Form A: Rohling
Form B: durchgehende Bohrung
Form C: Sackloch
Form D: Gewinde aufgebohrt
Form E: Gewindesackloch
Form L: mit Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0149 Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium 178 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form A, Rohling

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form A, Rohling

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormOberfläche
Grundkörper
D1D2HH3CADZub.PreisBestellen
K0149.14008Agleitgeschliffen40142613 3.99 CHF
K0149.15010Agleitgeschliffen50183417 5.19 CHF
K0149.16312Agleitgeschliffen63204221 6.85 CHF
K0149.18016Agleitgeschliffen80255225 9.83 CHF

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form B, durchgehende Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form B, durchgehende Bohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormOberfläche
Grundkörper
DD1D2HCADZub.PreisBestellen
K0149.24008Bgleitgeschliffen8401425 5.81 CHF
K0149.25010Bgleitgeschliffen10501832 7.26 CHF
K0149.26312Bgleitgeschliffen12632040 9.21 CHF
K0149.28016Bgleitgeschliffen16802550 12.10 CHF
K0149.240082Bpoliert8401425 9.90 CHF
K0149.250102Bpoliert10501832 12.10 CHF
K0149.263122Bpoliert12632040 13.37 CHF
K0149.280162Bpoliert16802550 20.11 CHF

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C, Sackloch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C, Sackloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormOberfläche
Grundkörper
DD1D2HTT1CADZub.PreisBestellen
K0149.34008Cgleitgeschliffen84014251518 5.81 CHF
K0149.35010Cgleitgeschliffen105018321821 7.26 CHF
K0149.36312Cgleitgeschliffen126320402225 9.21 CHF
K0149.38016Cgleitgeschliffen168025502832 12.10 CHF
K0149.340082Cpoliert84014251518 9.90 CHF
K0149.350102Cpoliert105018321821 12.10 CHF
K0149.363122Cpoliert126320402225 13.37 CHF
K0149.380162Cpoliert168025502832 20.11 CHF

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form D, Gewinde aufgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form D, Gewinde aufgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormOberfläche
Grundkörper
DD1D2D6HTCADZub.PreisBestellen
K0149.44008DgleitgeschliffenM840148,42512 5.81 CHF
K0149.45010DgleitgeschliffenM10501810,53216 7.26 CHF
K0149.46312DgleitgeschliffenM126320134020 9.21 CHF
K0149.48016DgleitgeschliffenM168025175030 12.10 CHF
K0149.440082DpoliertM840148,42512 9.90 CHF
K0149.450102DpoliertM10501810,53216 12.10 CHF
K0149.463122DpoliertM126320134020 13.37 CHF
K0149.480162DpoliertM168025175030 20.11 CHF

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form E, Gewindesackloch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form E, Gewindesackloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormOberfläche
Grundkörper
DD1D2HTT1CADZub.PreisBestellen
K0149.54008EgleitgeschliffenM84014251518 5.81 CHF
K0149.55010EgleitgeschliffenM105018321821 7.26 CHF
K0149.56312EgleitgeschliffenM126320402225 9.21 CHF
K0149.58016EgleitgeschliffenM168025502832 12.10 CHF
K0149.540082EpoliertM84014251518 9.90 CHF
K0149.550102EpoliertM105018321821 12.10 CHF
K0149.563122EpoliertM126320402225 13.37 CHF
K0149.580162EpoliertM168025502832 20.11 CHF

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormOberfläche
Grundkörper
DD1

D2HLCADZub.PreisBestellen
K0149.64008X20LgleitgeschliffenM840142520 10.15 CHF
K0149.64008X25LgleitgeschliffenM840142525 10.36 CHF
K0149.64008X30LgleitgeschliffenM840142530 10.42 CHF
K0149.64008X40LgleitgeschliffenM840142540 10.62 CHF
K0149.65010X25LgleitgeschliffenM1050183225 12.06 CHF
K0149.65010X30LgleitgeschliffenM1050183230 12.29 CHF
K0149.65010X40LgleitgeschliffenM1050183240 12.56 CHF
K0149.65010X50LgleitgeschliffenM1050183250 12.75 CHF
K0149.66312X30LgleitgeschliffenM1263204030 15.22 CHF
K0149.66312X40LgleitgeschliffenM1263204040 15.40 CHF
K0149.66312X50LgleitgeschliffenM1263204050 16.02 CHF
K0149.66312X60LgleitgeschliffenM1263204060 16.31 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33