Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert
K0158

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarz.
Buchse Stahl.
Ausführung:Stahl verzinkt.Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
Form C: Kunststoffgewinde
Form E: Gewindebuchse
Form M: konische Bohrung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0158 Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert 198 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
K0158.11604CM4168156 0.46 CHF
K0158.11605CM5168157,5 0.46 CHF
K0158.12005CM52012187,5 0.47 CHF
K0158.12006CM62012189 0.47 CHF
K0158.12506CM6251522,59 0.57 CHF
K0158.12508CM8251522,512 0.57 CHF
K0158.13208CM832182912 0.70 CHF
K0158.13210CM1032182915 0.70 CHF
K0158.14010CM1040223715 1.19 CHF
K0158.14012CM1240223715 1.33 CHF

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
K0158.22005EM52012187,5 0.63 CHF
K0158.22006EM62012187,5 0.67 CHF
K0158.22506EM6251522,59 0.67 CHF
K0158.22508EM8251522,59 0.81 CHF
K0158.23208EM832182912 1.02 CHF
K0158.23210EM1032182912 1.20 CHF

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
K0158.32005M520121812 0.58 CHF
K0158.32506M6251522,515 0.63 CHF
K0158.32508M8251522,515 0.63 CHF
K0158.33208M832182915 0.75 CHF
K0158.33210M1032182915 0.75 CHF
K0158.34010M1040223720 1.21 CHF
K0158.34012M1240223720 1.21 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33