BeschreibungProduktbeschreibung:Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002.
Stahlteile Edelstahl blank.Hinweis:Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- VerpackungsindustrieTemperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:visuell-detektierbar.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zeichnungshinweis:Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten: