Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
NATUREgrip

NATUREgrip

zurück
Die neuen Bedienteile NATUREgrip werden mit Bio-Kunststoff hergestellt und sind somit frei von erdölbasierenden Ausgangsstoffen. NATUREgrip besteht vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen. Erhältlich sind die Produkte in der Variante schwarzgrau und in einem einzigartigen Holzdesign mit sichtbaren Holzfasern.
Merkmale:
  • Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit)
  • Bio-Kunststoff ist recyclebar
  • Für Außenanwendungen geeignet
  • Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen
  • Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette
Vorteile:
  • Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen
  • Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland