BEDIENTEILE
Bedienteile sind überwiegend mechanische Komponenten, die in zahlreichen Anwendungen im industriellen Umfeld eingesetzt werden können. Sie stellen ein breites Spektrum an hochwertigen Lösungen für die verschiedene Industriesegmente mit die höchsten Ansprüchen an Qualität und Nutzwert dar. Das stetig wachsende Sortiment mit einer Vielzahl an Optionen für unterschiedliche Anforderungen reicht von Klemmhebeln, Bügelgriffen und Handrädern über Stellfüße, Teleskopschienen und Schnellspannern bis zu Federnden Druckstücken, Gelenken und Gummipuffern. Auf Basis modernster Technologie, höchster Qualität und innovativem Design unterstützen Bedienteile effizient und sicher in industriellen Umgebungen. Sie sind essenziell für den Betrieb von automatisierten Anlagen, Robotern und Maschinen und gewährleisten durch hohe Produktqualtät eine lange Lebensdauer und minimierte Ausfallzeiten.
Bedienteile und Normelemente von KIPP
So klein und unscheinbar sie auch sind: Ohne Bedienteile und Normelemente geht an automatisierten Anlagen, Robotern oder Maschinen nichts. Die Komponenten sorgen für eine optimale Funktionsweise und ermöglichen deutliche Effizienzsteigerungen in Produktionsanlagen auf der ganzen Welt.
Das HEINRICH KIPP WERK produziert am Standort Deutschland 85.000 verschiedene Bedienteile und Normelemente und setzt mit seinen Produkten immer wieder Maßstäbe am Markt.
Was sind Bedienteile/Normelemente?
Normelemente sind technische Bauteile, die nach einer bestimmten Norm hergestellt werden. Als Bedienteile bezeichnet man Verbindungselemente in einem Arbeitssystem, über die der Mensch in das Arbeitsgeschehen eingreift.
Bedienteile und Normelemente von KIPP
- unterstützen Konstrukteure bei ihrer täglichen Arbeit,
- reduzieren Konstruktionszeiten und
- senken Produktions-, Montage- und Prozesskosten.
Nutzung/Anwendungsbereiche von Bedienteilen und Normelementen
Normelemente und Bedienteile kommen unter anderem im Maschinenbau, Werkzeugbau und Anlagenbau zum Einsatz. Sie werden aber auch an Prüfgeräten, medizinischen Geräten sowie an Messmitteln und im Schiffbau verwendet. Darüber hinaus sind Bedienteile und Normelemente von KIPP in der Metallindustrie, der Holzindustrie und der Kunststoffindustrie weit verbreitet.
Weitere Vorteile der Bedienteile und Normelemente von KIPP:
- Hohe Lagerverfügbarkeit
- kurze Lieferzeiten
- sofortige Verfügbarkeit der CAD-Daten
Das Bedienteile-/Normelemente-Sortiment von KIPP
KIPP bietet seinen Kunden ein breites Produktprogramm an Bedienteilen und Normelementen. Zum Sortiment gehören neben Klemmhebeln, Spannhebeln und Exzenterhebeln auch Griffe und Knöpfe in verschiedensten Bauformen sowie Handkurbeln, Druckschrauben, Arretierbolzen, federnde Druckstücke, Stellfüße, Scharniere, Teleskopschienen und vieles mehr.
Klemmhebel, Spannhebel und Exzenterhebel
Überall dort, wo Bauelemente an Maschinen, Geräten oder Vorrichtungen gespannt oder geklemmt werden müssen, sind die Klemmhebel, Spannhebel und Exzenterhebel von KIPP erste Wahl. Hier bekommt der Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau eine große Vielfalt an Bauformen, Farben und Materialien.
Klemmhebel und Spannhebel von KIPP eignen sich optimal für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Exzenterhebel sind ideal für die Schnellfixierung.
Griffe und Knöpfe
Für die manuelle Fixierung bzw. Klemmung von Komponenten eignen sich auch Griffe und Knöpfe von KIPP sehr gut. Die Produkte zeichnen sich durch eine gute Haptik und ein ansprechendes Design aus. KIPP liefert sie in einer Vielzahl von Bauformen mit verschiedensten Spannkräften und für unterschiedlichste Platzverhältnisse.
Zum Sortiment an Griffen und Knöpfen zählen u. a.
- Rändelmuttern,
- Rändelschrauben,
- Kreuzgriffe,
- Sterngriffe,
- Rändelräder,
- Flügelschrauben und
- Kugelknöpfe.
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Das HEINRICH KIPP WERK zählt zu den führenden Anbietern von Bügelgriffen in Deutschland. Bügelgriffe dienen ebenso wie Rohrgriffe und Schalengriffe zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Hauben oder Verkleidungen. Die Griffe von KIPP überzeugen durch eine hervorragende Haptik und Widerstandsfähigkeit. Sie werden nicht nur in der Möbelindustrie verbaut, sondern auch im Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau sowie in der Reha- und Medizintechnik.
Diese Griffe hat KIPP im Programm:
- Bügelgriffe
- Rohrgriffe
- Bogengriffe
- Schalengriffe
- Profilgriffe
- Klappgriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeige
Handräder von KIPP dienen zum manuellen Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln. Die Bedienteile werden hauptsächlich als Steuerelement eingesetzt, um Verstellungen von Hand vorzunehmen. Sie sind u. a. Bestandteil von Messmitteln und Prüfaggregaten, werden darüber hinaus aber auch im Schiffsbau sowie im Rüstungsbau, Maschinenbau und Anlagenbau verwendet.
Für die Bedienung von Anwendungen mit langen Verstellwegen sind dagegen Handkurbeln besser geeignet. KIPP fertigt Handkurbeln in vielen verschiedenen Ausführungen – z. B. mit drehbarem Ballengriff oder festem Ballengriff sowie mit Zylindergriff oder Sicherheits-Zylindergriff.
Positionsanzeiger von KIPP ermöglichen das direkte Ablesen vorab eingestellter Messwerte auf einen Blick. Die Positionsanzeiger von KIPP bauen sehr kompakt und verfügen über eine gut ablesbare Anzeige. KIPP bietet sowohl mechanische als auch elektronische Ausführungen an.
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Drehriegel von KIPP verschließen alle Arten von Klappen, Schaltschränken, Blechschränken und Maschinentüren. Sie sind robust gebaut und auch in einer abschließbaren Variante erhältlich. Kantenschutzprofile werden zum Entschärfen, Verkleiden und Verzieren von Blechkanten eingesetzt. Darüber hinaus hat KIPP auch Drehspannriegel und Spannplatten im Programm.
Scharniere
Scharniere verbinden zwei feste Komponenten beweglich miteinander. KIPP liefert der Industrie Scharniere und Federnscharniere in unterschiedlichen Ausführungen und aus verschiedensten Materialien.
Stellfüße
Stellfüße gleichen Unebenheiten und geringe Höhenunterschiede aus, die beim Aufstellen von Maschinen oder Vorrichtungen auftreten können.
Diese Ausführungen liefert KIPP :
- Stellfüße
- Gewindespindeln
- Gelenkfüße
- Maschinenfüße
- Gerätefüße
- Gewindestopfen
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Mit Rohrverbindern lassen sich Profile und Systeme einfach, kostengünstig und flexibel miteinander verbinden. Bei KIPP bekommen Anwender darüber hinaus Profilverbinder, Reduzierhülsen, Vierkantrohre, Verschlussstopfen und Steckverbinder.
Teleskopschienen
KIPP führt ein umfangreiches Sortiment an Teleskopschienen für verschiedenste Belastungsbereiche. Sie werden als Vollauszug und Teilauszug angeboten und sind in zahlreichen Ausstattungsvarianten lieferbar.
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Spannverschlüsse und Fallenverschlüsse dienen als einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container im Maschinenbau, Anlagenbau, Aggregatebau sowie im Behälterbau. Schnappverschlüsse werden bündig in Türen, Klappen, Hauben, Schubladen und Luken eingebaut.
Schnellspanner, Kraftspanner
Schnellspanner – auch Kraftspanner genannt – dienen als Halte- und Montagevorrichtung in der Montagetechnik und Aufspanntechnik sowie im Werkzeugbau und Vorrichtungsbau.
KIPP liefert :
- Schnellspanner,
- Kraftspanner,
- Steckverbinder,
- Zugspanner,
- Hakenspanner,
- Schubstangenspanner,
- Pneumatikspanner und
- Druckschrauben.
Spannelemente
Spannelemente halten das Werkstück für die CNC-Bearbeitung in Position. Zu den Spannelementen zählen neben Spanneisen, Spannpratzen und Spannhaken auch Exzenterspanner, Exzenterhebel und Drehlager.
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Federnde Druckstücke werden zum Arretieren und Rasten von Baugruppen verwendet. Arretierbolzen und Kugelsperrbolzen dienen zum Feststellen und Einrasten einer Baugruppe.
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Diese Elemente ermöglichen eine ausgeglichene Lagerung von Werkstücken im Werkzeugmaschinenbau und Vorrichtungsbau. KIPP liefert neben Druckschrauben auch Grippers sowie Aufnahmebolzen, Auflagebolzen und viele weitere Auflage- und Positionierelemente.
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Viele dieser Produkte erleichtern die tägliche Arbeit von Maschinenbauern und Konstrukteuren enorm. KIPP fertigt sowohl Schrauben, Muttern, Scheiben und Stiftschrauben als auch Hutmuttern, Sechskantmuttern und Bohrbuchsen.
Gelenke
Ob Gelenke, Gabelköpfe, Federklappbolzen oder Axialgelenke: Alle diese Normelemente sorgen für die Übertragung und Umlenkung von Kräften. Bei KIPP finden Anwender ein breites Sortiment an Gelenken.
Magnete
Magnete sind kraftschlüssige Befestigungselemente, die sich leicht entfernen lassen. Einsatzgebiete sind u. a. der Maschinen- und Anlagenbau, die Elektrotechnik und die Automobilindustrie.
KIPP fertigt Magnete in vielen Ausführungen, z .B.
- Stabmagnete,
- Stabgreifer,
- Magnete mit Gewinde und
- Flachgreifer.
Dämpfungselemente
KIPP führt auch eine große Bandbreite an Dämpfungselementen wie z. B. Gummipuffer im Programm. Diese Elemente absorbieren kinetische Energie von Aggregaten und Baugruppen. Dadurch werden die Auswirkungen von Vibrationen auf das Gesamtsystem reduziert.
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Füllstandsanzeiger werden besonders oft in hydraulischen Systemen eingesetzt – u. a. als Ölstandsanzeiger.
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Maßstäbe, Maßbänder und Dosenlibellen erleichtern das präzise Ablesen von Lineareinheiten und -führungen. Über Skalenringe an Drehknöpfen kann die genaue Position eingestellt werden.
Transporttechnik
KIPP bietet der Industrie eine Vielzahl an Rollen und Rädern für Transporttechnik-Anwendungen.
Zum Produktprogramm gehören u. a.
- Apparaterollen,
- Lenkrollen,
- Bockrollen,
- Schwerlastrollen,
- Schwerlasträder,
- Heberollen,
- Kugelrollen und
- Ringschrauben.
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Werkzeuge wie Ringschlüssel und Maulschlüssel sowie Werkstattbedarf wie z. B. Greifschalen und Becherhalter sind bei KIPP ebenfalls erhältlich.
Hygieneschutz
Unsere Bodenaufsteller und Tischaufsteller aus Acrylglas können z. B. als Spuckschutz in Arztpraxen, Lebensmittelgeschäften, Büros oder Fertigungshallen eingesetzt werden.
Bedienteile und Normelemente von KIPP – Jetzt sicher online bestellen!
Ergonomie, Stabilität und hohe Verfügbarkeit – auf diese Eigenschaften legt KIPP bei allen Produkten großen Wert. Profitieren auch Sie von unserem großen Know-how im Bereich Bedienteile und Normelemente. Treffen Sie jetzt Ihre Wahl aus über 75.000 Artikeln!