Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
K0154

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt.
Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl blank.
Hinweis:Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).
Vorteile:Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Besonderheiten:
Edelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0154 Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl 200 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Form K

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Form K

Artikelauswahl/-filter

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Form L

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Form L

Artikelauswahl/-filter

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33