Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Produktlinien

zurück

DETEKTIERBAR

Detektierbare Produkte können durch die Verwendung eines speziellen Kunststoffes von Detektionssystemen schnell und zuverlässig erkannt werden.

  • Metall-detektierbar –  kleinste Bruchstücke werden zuverlässig entdeckt
  • Visuell-detektierbar – leichte Erkennbarkeit durch ultramarinblauen Kunststoff

Alle detektierbaren Artikel aufrufen

FEATUREgrip

Mit der neuen Produktlinie FEATUREgrip entwickelt und bietet KIPP smarte Komponenten und Lösungen, die informationsgebend, vernetzbar und damit Industrie-4.0-tauglich sind.

Ziel ist es, mit diesen intelligenten Komponenten dazu beizutragen, dass Anwender durch zusätzliche Informationen ihre digitalisierten Fertigungsprozesse stabiler, präziser und zuverlässiger gestalten können.

Alle FEATUREgrip Artikel aufrufen

NOVOnox hygienic

Die Edelstahlprodukte der Linie NOVOnox hygienic sind gezielt auf die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsbranche ausgerichtet.

  • Hygienic DESIGN – der neue Standard
  • Hygienic USIT® – das Novum in der Prozessindustrie

Alle NOVOnox hygienic Artikel aufrufen

19" TECHNIK
Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, eignen sich für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen. Ob Griffe, Schienen, Normelemente – alle harmonieren optimal im EDV-Bereich, in Racks für Veranstaltungstechnik, Labore, Rechenzentren.

Alle 19" Artikel aufrufen

EDELSTAHL
Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, bestehen aus rostfreiem Stahl. Verwendet wird hier überwiegend die austenitische Legierung 1.4305.

Alle Edelstahl Artikel aufrufen

ESD

Diese Produkte bestehen aus einem elektrisch ableitfähigem Kunststoff. Sie sind somit einsetzbar in ESD Schutzzonen, wo sich oft elektrostatisch sensible Bauteile befinden.

Alle ESD Artikel aufrufen

MEDIgrip

MEDIgrip ist geeignet für Bereiche mit hohen hygienischen Anforderungen. Die Bedienteile enthalten Micro-Silber, das eine antibakterielle Wirkung auf der Oberfläche erzielt.

Alle MEDIgrip Artikel aufrufen

NATUREgrip

Unsere Produkte der Linie NATUREgrip sind umweltschonend und werden aus Bio-Kunststoff gefertigt. Dieser besteht vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen.

Alle NATUREgrip Artikel aufrufen

NOVOgrip

Unsere Produktlinie NOVOgrip ist der Klassiker im Kunststoffbereich – durchdacht bis ins Detail. Ansprechendes Design, griffige Form und effizient in der Preis-Leistung. Alle Kunststoffelemente sind in mehreren Farbkombinationen sowie verschiedensten Größen erhältlich.

Alle NOVOgrip Artikel aufrufen

SYMPAtouch

Name ist Programm – zumindest bei SYMPAtouch, unsere Produktlinie für maximale Ergonomie. Das softige und zugleich rutschfeste Material liegt perfekt in der Hand. Es ermöglicht so die Griffsicherheit und Handschonung bei häufiger Betätigung.

Alle SYMPAtouch Artikel aufrufen

Zubehör für Aluminiumprofile

Produkte in dieser Gruppe sind die Lösung rund um das Thema Verbinden, Klemmen, Halten von Aluminiumprofilen.
Diese Komponenten passen exakt auf alle gängigen Profile mit 8 mm oder 10mm Nutbreite.
Mit Verbinder, Gelenken, Abdeckelemente, Winkel und Scharniere bietet die Gruppe zahlreiche Konstruktionsmöglichkeiten für ALUMINIUMPROFILE.

Alle Zubehör Artikel aufrufen