Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Pilzknöpfe Biopolymer mit Außengewinde
K0251

Pilzknöpfe Biopolymer mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Gewindebolzen Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt.
Gewindebolzen Edelstahl blank.
Hinweis:Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).
Vorteile:Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Besonderheiten:
Edelstahl RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0251 Pilzknöpfe Biopolymer mit Außengewinde 164 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe Biopolymer mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
D

D1D2D3HH1LCADZub.PreisBestellen
K0251.10005143X10Buche naturM5211219211010 2.30 CHF
K0251.10006143X15Buche naturM6251423251215 3.23 CHF
K0251.10008143X15Buche naturM8331831331515 4.49 CHF
K0251.1000590X10schwarzgrau RAL 7021M5211219211010 2.30 CHF
K0251.1000690X15schwarzgrau RAL 7021M6251423251215 3.23 CHF
K0251.1000890X15schwarzgrau RAL 7021M8331831331515 4.49 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33