Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335
K0148

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Vorstehende Buchse Stahl.
Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Zeichnungshinweis:
Form E: vorstehende Stahlbuchse
Form G: Sackloch
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0148 Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 226 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E mit vorstehender Stahlbuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E mit vorstehender Stahlbuchse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH5H6TCADZub.PreisBestellen
K0148.306EM632122391212 2.43 CHF
K0148.308EM8401426101315 2.63 CHF
K0148.310EM10501832121818 3.38 CHF
K0148.312EM12632040142322 4.79 CHF
K0148.316EM16802550172828 7.42 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0148.405G5251216812 0.45 CHF
K0148.406G63214201015 0.58 CHF
K0148.408G84018251318 0.98 CHF
K0148.410G105022322021 1.14 CHF
K0148.412G126326402525 1.84 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form K mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form K mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0148.205KM525121689,5 0.58 CHF
K0148.206KM63214201012 0.64 CHF
K0148.208KM84018251314 0.93 CHF
K0148.210KM105022322018 1.20 CHF
K0148.212KM126326402522 2.08 CHF
K0148.216KM168035503030 5.65 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K0148.505X15LM5251216815 0.70 CHF
K0148.505X20LM5251216820 0.70 CHF
K0148.505X25LM5251216825 0.73 CHF
K0148.505X30LM5251216830 0.75 CHF
K0148.505X40LM5251216840 0.82 CHF
K0148.505X50LM5251216850 0.83 CHF
K0148.506X15LM63214201015 0.75 CHF
K0148.506X20LM63214201020 0.76 CHF
K0148.506X25LM63214201025 0.82 CHF
K0148.506X30LM63214201030 0.82 CHF
K0148.506X40LM63214201040 0.88 CHF
K0148.506X50LM63214201050 0.93 CHF
K0148.508X20LM84018251320 1.02 CHF
K0148.508X25LM84018251325 1.03 CHF
K0148.508X30LM84018251330 1.04 CHF
K0148.508X35LM84018251335 1.15 CHF
K0148.508X40LM84018251340 1.17 CHF
K0148.508X45LM84018251345 1.26 CHF
K0148.508X50LM84018251350 1.39 CHF
K0148.510X20LM105022322020 1.37 CHF
K0148.510X25LM105022322025 1.40 CHF
K0148.510X30LM105022322030 1.49 CHF
K0148.510X35LM105022322035 1.54 CHF
K0148.510X40LM105022322040 1.62 CHF
K0148.510X45LM105022322045 1.71 CHF
K0148.510X50LM105022322050 1.80 CHF
K0148.512X20LM126326402520 2.15 CHF
K0148.512X30LM126326402530 2.25 CHF
K0148.512X40LM126326402540 2.36 CHF
K0148.512X50LM126326402550 2.52 CHF
K0148.512X60LM126326402560 2.66 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33