Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
K0154

Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Thermoplast, schiefergrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen blank.Anwendung:Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA).
In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben.

Wirkungsweise:
An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor).
Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.
Vorteile:Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen.Verwendung:Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).Besonderheiten:
Edelstahl RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0154 Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl 165 kB
 Technischer Hinweis MEDI grip 611 kB
 Zertifikat MEDIgrip 369 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl

Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form K

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form K

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0154.12208144KM84018251314 2.53 CHF

Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K0154.12408144X25LM84018251325 3.29 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33