- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0140Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl 1.4305. Ausführung:Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank.Hinweis:* Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0140.04X10 | Automatenstahl | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 | | | 1.30 CHF | | K0140.04X16 | Automatenstahl | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 | | | 1.49 CHF | | K0140.04X20 | Automatenstahl | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20* | | | 1.71 CHF | | K0140.05X10 | Automatenstahl | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 1.61 CHF | | K0140.05X16 | Automatenstahl | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 1.73 CHF | | K0140.05X20 | Automatenstahl | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20* | | | 1.89 CHF | | K0140.06X10 | Automatenstahl | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 2.04 CHF | | K0140.06X16 | Automatenstahl | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | | | 2.27 CHF | | K0140.06X20 | Automatenstahl | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 2.48 CHF | | K0140.06X25 | Automatenstahl | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25* | | | 2.69 CHF | | K0140.08X16 | Automatenstahl | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | | | 3.17 CHF | | K0140.08X20 | Automatenstahl | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | | | 3.40 CHF | | K0140.08X25 | Automatenstahl | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | | | 3.79 CHF | | K0140.08X30 | Automatenstahl | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 30* | | | 4.48 CHF | | K0140.10X20 | Automatenstahl | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | | | 4.86 CHF | | K0140.10X25 | Automatenstahl | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | | | 5.28 CHF | | K0140.10X30 | Automatenstahl | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 30 | | | 5.49 CHF | | K0140.10X40 | Automatenstahl | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 40* | | | 6.28 CHF | | K0140.042X10 | Edelstahl | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 | | | 2.77 CHF | | K0140.042X16 | Edelstahl | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 | | | 3.11 CHF | | K0140.042X20 | Edelstahl | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20* | | | 3.54 CHF | | K0140.052X10 | Edelstahl | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 3.31 CHF | | K0140.052X16 | Edelstahl | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 3.62 CHF | | K0140.052X20 | Edelstahl | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20* | | | 3.98 CHF | | K0140.062X10 | Edelstahl | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 4.31 CHF | | K0140.062X16 | Edelstahl | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | | | 4.68 CHF | | K0140.062X20 | Edelstahl | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 5.17 CHF | | K0140.062X25 | Edelstahl | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25* | | | 5.60 CHF | | K0140.082X16 | Edelstahl | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | | | 6.68 CHF | | K0140.082X20 | Edelstahl | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | | | 7.16 CHF | | K0140.082X25 | Edelstahl | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | | | 7.86 CHF | | K0140.082X30 | Edelstahl | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 30* | | | 8.55 CHF | | K0140.102X20 | Edelstahl | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | | | 10.13 CHF | | K0140.102X25 | Edelstahl | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | | | 11.03 CHF | | K0140.102X30 | Edelstahl | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 30 | | | 11.99 CHF | | K0140.102X40 | Edelstahl | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 40* | | | 15.20 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|