Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium
K0145

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Aluminium.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.

Ausführung:gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Gewindestift und Querstift blank.
Auf Anfrage:Kreuzgriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).Zeichnungshinweis:
Form A: Rohling
Form B: durchgehende Bohrung
Form C: Sackloch
Form D: Gewinde aufgebohrt
Form E: Gewindesackloch
Form L: mit Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0145 Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium 187 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A, Rohling

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A, Rohling

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormOberfläche
Grundkörper
D1D2HH3CADZub.PreisBestellen
K0145.104008Agleitgeschliffen40142614 2.87 CHF
K0145.105010Agleitgeschliffen50183420 3.53 CHF
K0145.106312Agleitgeschliffen63254225 5.49 CHF
K0145.108016Agleitgeschliffen80255230 8.13 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form B, durchgehende Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form B, durchgehende Bohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Oberfläche

D1DD2HCADZub.PreisBestellen
K0145.205010Bgleitgeschliffen50101832 5.95 CHF
K0145.206312Bgleitgeschliffen63122540 8.32 CHF
K0145.204008Bgleitgeschliffen4081425 5.09 CHF
K0145.208016Bgleitgeschliffen80162550 12.46 CHF
K0145.2040082Bpoliert4081425 8.83 CHF
K0145.2050102Bpoliert50101832 10.06 CHF
K0145.2063122Bpoliert63122540 13.00 CHF
K0145.2080162Bpoliert80162550 17.63 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form C, Sackloch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form C, Sackloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Oberfläche

DD1D2HTT1CADZub.PreisBestellen
K0145.305010Cgleitgeschliffen105018321821 5.95 CHF
K0145.306312Cgleitgeschliffen126325402225 8.32 CHF
K0145.304008Cgleitgeschliffen84014251518 5.09 CHF
K0145.308016Cgleitgeschliffen168025502832 12.46 CHF
K0145.3040082Cpoliert84014251518 8.83 CHF
K0145.3050102Cpoliert105018321821 10.06 CHF
K0145.3063122Cpoliert126325402225 13.00 CHF
K0145.3080162Cpoliert168025502832 17.63 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form D, Gewinde aufgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form D, Gewinde aufgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Oberfläche

DD1D2D6HTCADZub.PreisBestellen
K0145.404008DgleitgeschliffenM840148,42515 5.49 CHF
K0145.405010DgleitgeschliffenM10501810,53218 6.38 CHF
K0145.406312DgleitgeschliffenM126325134022 8.70 CHF
K0145.408016DgleitgeschliffenM168025175028 12.86 CHF
K0145.4040082DpoliertM840148,42515 9.23 CHF
K0145.4050102DpoliertM10501810,53218 10.44 CHF
K0145.4063122DpoliertM126325134022 13.41 CHF
K0145.4080162DpoliertM168025175028 17.99 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form E, Gewindesackloch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form E, Gewindesackloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Oberfläche

DD1D2HTT1CADZub.PreisBestellen
K0145.504008EgleitgeschliffenM84014251518 5.09 CHF
K0145.505010EgleitgeschliffenM105018321821 5.95 CHF
K0145.506312EgleitgeschliffenM126325402225 8.32 CHF
K0145.508016EgleitgeschliffenM168025502832 12.46 CHF
K0145.5040082EpoliertM84014251518 8.83 CHF
K0145.5050102EpoliertM105018321821 10.06 CHF
K0145.5063122EpoliertM126325402225 13.00 CHF
K0145.5080162EpoliertM168025502832 17.63 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormOberfläche
Grundkörper
DD1

D2HLCADZub.PreisBestellen
K0145.604008X20LgleitgeschliffenM840142520 10.35 CHF
K0145.604008X25LgleitgeschliffenM840142525 10.47 CHF
K0145.604008X30LgleitgeschliffenM840142530 10.56 CHF
K0145.604008X40LgleitgeschliffenM840142540 10.89 CHF
K0145.604008X50LgleitgeschliffenM840142550 11.04 CHF
K0145.605010X20LgleitgeschliffenM1050183220 11.76 CHF
K0145.605010X25LgleitgeschliffenM1050183225 11.79 CHF
K0145.605010X30LgleitgeschliffenM1050183230 11.93 CHF
K0145.605010X40LgleitgeschliffenM1050183240 12.06 CHF
K0145.605010X50LgleitgeschliffenM1050183250 12.25 CHF
K0145.606312X20LgleitgeschliffenM1263254020 14.50 CHF
K0145.606312X30LgleitgeschliffenM1263254030 14.67 CHF
K0145.606312X40LgleitgeschliffenM1263254040 14.98 CHF
K0145.606312X50LgleitgeschliffenM1263254050 16.04 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33