KIPP hat Schnellspanner mit unterschiedlichen Bauformen im Angebot – für jede Anwendung die richtige:
Schnellspanner werden in der Praxis häufig auch Kniehebelspanner oder Kraftspanner genannt. Bei einem horizontalen Spanner befindet sich der Betätigungshebel in einer waagerechten-, beim vertikalen Spanner in einer senkrechten Ausgangsposition. Das Griffelement ist aus Kunststoff gefertigt. Der Griff ist ölbeständig und weist eine gute Haptik auf.
Eine Weiterentwicklung der Standardausführungen sind Schnellspanner KIPP lock und mit KIPP lock+ ausgestattete Modelle. KIPP lock zeichnet sich durch eine ergonomische und bedienerfreundliche Griffform sowie seine Langlebigkeit aus. Durch die spezielle NITROX-OBERFLÄCHE sind die Produkte beständig gegen Korrosion und dank konischem Spannarm mit U-Profil besonders stabil. Das KIPP lock+ System ergänzt die Vorteile von KIPP lock zusätzlich um eine Sicherheitsverriegelung. Der Griff kann somit erst nach dem Lösen der Verriegelung betätigt werden.
Die Spannhöhe eines horizontalen oder vertikalen Schnellspanners von KIPP lässt sich durch eine Druckschraube anpassen. Dies gewährleistet eine stufenlose Einstellung innerhalb eines Bereiches von 35 mm bei einer nahezu gleichbleibenden Spannkraft. Sie kann über eine Stellschraube, die sich unter dem Hebel im Gelenk befindet, den Anforderungen entsprechend, bis zu 2.500 N angepasst werden.
Kniehebelspanner von KIPP werden mit einem waagerechten Fuß oder einem senkrechten Fuß angeboten. Der Kraftspanner kann so passend zur jeweiligen Montageanforderung problemlos befestigt werden. Die Andruckspindel lässt sich zudem manuell je nach Situation verstellen. Bei KIPP finden Sie Schnellspanner sowohl aus Stahl als auch aus Edelstahl.
Zur Erweiterung der intelligenten Produktion finden Sie bei KIPP auch Schnellspanner mit integriertem Kraftsensor. Die Produkte ermöglichen das genaue Einstellen und Messen der Spannkraft und zählen zur Produktlinie FEATURE grip. Durch den Kraftsensor können Werkstücke somit definiert und rückverfolgbar gespannt werden. Die Produktion wird dadurch noch lückenloser dokumentiert, um Optimierungsmöglichkeiten oder Qualitätsprobleme ermitteln zu können.
Im Gegensatz zu horizontalen und vertikalen Schnellspannern zeichnen sich Schubstangenspanner durch ihre kompakte Bauform sowie hohen Haltekräfte aus. Ein weiterer Vorteil ist das leichte und einfach verständliche Handling. Schubstangenspanner haben eine lineare Kraftwirkung.
Pneumatikspanner von KIPP stellen einen Sonderfall der Schnellspanner dar. Sie werden nicht von Hand bedient, sondern die Klemmung erfolgt mittels Luftdruck. Pneumatikspanner können somit in automatisierte Prozesse und Anlagen eingebunden werden. Zum Betrieb können Sie jedes herkömmliche Druckluftsystem verwenden. Durch die Automation können die Endlagen zudem einfach und problemlos abgefragt werden.
Schnellspanner von KIPP sind hochwertig, robust und somit auch für Anwendungen im Maschinenbausektor gut geeignet – SICHER MIT KIPP. |