Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer
K0274

Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt.
Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl blank.
Hinweis:Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).
Vorteile:Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Besonderheiten:
Edelstahl RoHS

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer

Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
ABD

D2HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0274.100004143KBuche natur2813M4121513,32,36 1.22 CHF
K0274.100005143KBuche natur2813M5121513,32,37,5 1.22 CHF
K0274.100006143KBuche natur2813M6121513,32,39 1.22 CHF
K0274.10000490Kschwarzgrau RAL 70212813M4121513,32,36 1.22 CHF
K0274.10000590Kschwarzgrau RAL 70212813M5121513,32,37,5 1.22 CHF
K0274.10000690Kschwarzgrau RAL 70212813M6121513,32,39 1.22 CHF

Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
ABD

D2HH1H2LCADZub.PreisBestellen
K0274.100004143X8LBuche natur2813M4121513,32,38 1.94 CHF
K0274.100005143X15LBuche natur2813M5121513,32,315 1.33 CHF
K0274.100006143X15LBuche natur2813M6121513,32,315 1.33 CHF
K0274.100008143X20LBuche natur2813M8121513,32,320 1.44 CHF
K0274.10000490X8Lschwarzgrau RAL 70212813M4121513,32,38 1.94 CHF
K0274.10000590X15Lschwarzgrau RAL 70212813M5121513,32,315 1.33 CHF
K0274.10000690X15Lschwarzgrau RAL 70212813M6121513,32,315 1.33 CHF
K0274.10000890X20Lschwarzgrau RAL 70212813M8121513,32,320 1.44 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33