- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0273Flügelgriffe Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4308. Ausführung:poliert oder gestrahlt.Auf Anfrage:Flügelgriffe mit Außengewinde.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | A | B | D | D2 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0273.904 | poliert | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 8.87 CHF | | K0273.905 | poliert | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 8.87 CHF | | K0273.906 | poliert | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 8.87 CHF | | K0273.105 | poliert | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 13.25 CHF | | K0273.106 | poliert | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 13.25 CHF | | K0273.208 | poliert | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 16.30 CHF | | K0273.210 | poliert | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 16.30 CHF | | K0273.9041 | gestrahlt | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 4.82 CHF | | K0273.9051 | gestrahlt | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 4.82 CHF | | K0273.9061 | gestrahlt | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 4.82 CHF | | K0273.1051 | gestrahlt | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 6.36 CHF | | K0273.1061 | gestrahlt | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 6.36 CHF | | K0273.2081 | gestrahlt | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 10.87 CHF | | K0273.2101 | gestrahlt | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 10.87 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|