Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker
K1596

Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Sterngriffen mit integriertem Spannkraftverstärker kann die doppelte Spannkraft im Vergleich zu Standard-Sterngriffen erreicht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Sterngriffe ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar.
Werkstoff:Sterngriff aus Thermoplast, Polyamid, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Gewindelängen.Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1596 Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker 182 kB

Zeichnungen

Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormMaterial
Komponente
D

D1D2HH2LTT1CADZub.PreisBestellen
K1596.206KStahlM632243121-2210 16.27 CHF
K1596.208KStahlM840253523-2210 16.71 CHF
K1596.210KStahlM1050304227-2710 18.56 CHF
K1596.212KStahlM1263354728-2710 20.01 CHF
K1596.306KEdelstahlM632243121-2210 21.90 CHF
K1596.308KEdelstahlM840253523-2210 22.47 CHF
K1596.310KEdelstahlM1050304227-2710 25.22 CHF
K1596.312KEdelstahlM1263354728-2710 26.22 CHF
K1596.406X10LStahlM63224312110-- 16.56 CHF
K1596.406X20LStahlM63224312120-- 16.87 CHF
K1596.408X15LStahlM84025352315-- 17.16 CHF
K1596.408X30LStahlM84025352330-- 17.58 CHF
K1596.410X20LStahlM105030422720-- 19.52 CHF
K1596.410X30LStahlM105030422730-- 20.24 CHF
K1596.412X20LStahlM126335472820-- 20.90 CHF
K1596.412X30LStahlM126335472830-- 21.45 CHF
K1596.506X10LEdelstahlM63224312110-- 23.05 CHF
K1596.506X20LEdelstahlM63224312120-- 23.33 CHF
K1596.508X15LEdelstahlM84025352315-- 23.33 CHF
K1596.508X30LEdelstahlM84025352330-- 24.35 CHF
K1596.510X20LEdelstahlM105030422720-- 26.64 CHF
K1596.510X30LEdelstahlM105030422730-- 27.23 CHF
K1596.512X20LEdelstahlM126335472820-- 28.68 CHF
K1596.512X30LEdelstahlM126335472830-- 29.69 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33