Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung
K0248_A

Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse blau passiviert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0248_A Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung 234 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0248.1105Aschwarzgrau RAL 70215211919M32210,5510 5.05 CHF
K0248.11051Areinorange RAL 20045211919M32210,5510 5.05 CHF
K0248.11052Asignalgrün RAL 60325211919M32210,5510 5.05 CHF
K0248.11053Averkehrsblau RAL 50175211919M32210,5510 5.05 CHF
K0248.11055Alichtgrau RAL 70355211919M32210,5510 5.05 CHF
K0248.11056Averkehrsrot RAL 30205211919M32210,5510 5.05 CHF
K0248.11057Arapsgelb RAL 10215211919M32210,5510 5.05 CHF
K0248.1206Aschwarzgrau RAL 70216262323M32612610 5.32 CHF
K0248.12061Areinorange RAL 20046262323M32612610 5.32 CHF
K0248.12062Asignalgrün RAL 60326262323M32612610 5.32 CHF
K0248.12063Averkehrsblau RAL 50176262323M32612610 5.32 CHF
K0248.12065Alichtgrau RAL 70356262323M32612610 5.32 CHF
K0248.12066Averkehrsrot RAL 30206262323M32612610 5.32 CHF
K0248.12067Arapsgelb RAL 10216262323M32612610 5.32 CHF
K0248.1308Aschwarzgrau RAL 70218343131M43617,5714 6.25 CHF
K0248.13081Areinorange RAL 20048343131M43617,5714 6.25 CHF
K0248.13082Asignalgrün RAL 60328343131M43617,5714 6.25 CHF
K0248.13083Averkehrsblau RAL 50178343131M43617,5714 6.25 CHF
K0248.13085Alichtgrau RAL 70358343131M43617,5714 6.25 CHF
K0248.13086Averkehrsrot RAL 30208343131M43617,5714 6.25 CHF
K0248.13087Arapsgelb RAL 10218343131M43617,5714 6.25 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33