Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich
K0248_B

Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse blau passiviert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0248_B Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich 232 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0248.2105Bschwarzgrau RAL 70215211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21051Breinorange RAL 20045211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21052Bsignalgrün RAL 60325211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21053Bverkehrsblau RAL 50175211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21055Blichtgrau RAL 70355211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21056Bverkehrsrot RAL 30205211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21057Brapsgelb RAL 10215211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.2206Bschwarzgrau RAL 70216262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22061Breinorange RAL 20046262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22062Bsignalgrün RAL 60326262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22063Bverkehrsblau RAL 50176262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22065Blichtgrau RAL 70356262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22066Bverkehrsrot RAL 30206262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22067Brapsgelb RAL 10216262323M32612610 6.46 CHF
K0248.2308Bschwarzgrau RAL 70218343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23081Breinorange RAL 20048343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23082Bsignalgrün RAL 60328343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23083Bverkehrsblau RAL 50178343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23085Blichtgrau RAL 70358343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23086Bverkehrsrot RAL 30208343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23087Brapsgelb RAL 10218343131M43617,5714 7.50 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33