- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1871_LT-Griffe Kunststoff, Form L, Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Gewindeart | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1871.26506X20 | L | Außengewinde | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 20 | | | 4.99 CHF | | K1871.26506X25 | L | Außengewinde | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 25 | | | 5.25 CHF | | K1871.26506X30 | L | Außengewinde | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 30 | | | 5.28 CHF | | K1871.26506X40 | L | Außengewinde | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 40 | | | 5.31 CHF | | K1871.26508X20 | L | Außengewinde | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 20 | | | 4.71 CHF | | K1871.26508X25 | L | Außengewinde | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 25 | | | 4.90 CHF | | K1871.26508X30 | L | Außengewinde | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 30 | | | 5.35 CHF | | K1871.26508X40 | L | Außengewinde | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 40 | | | 5.53 CHF | | K1871.27508X20 | L | Außengewinde | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 20 | | | 4.90 CHF | | K1871.27508X25 | L | Außengewinde | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 25 | | | 5.09 CHF | | K1871.27508X30 | L | Außengewinde | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 | | | 5.51 CHF | | K1871.27508X40 | L | Außengewinde | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 | | | 5.74 CHF | | K1871.27510X30 | L | Außengewinde | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 | | | 5.53 CHF | | K1871.27510X40 | L | Außengewinde | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 | | | 5.59 CHF | | K1871.27510X50 | L | Außengewinde | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 50 | | | 5.82 CHF | | K1871.28510X30 | L | Außengewinde | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 | | | 5.66 CHF | | K1871.28510X40 | L | Außengewinde | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 | | | 5.74 CHF | | K1871.28510X50 | L | Außengewinde | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 | | | 5.98 CHF | | K1871.28512X30 | L | Außengewinde | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 | | | 5.78 CHF | | K1871.28512X40 | L | Außengewinde | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 | | | 6.03 CHF | | K1871.28512X50 | L | Außengewinde | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 | | | 6.23 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|