Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelknöpfe, Form E, mit Gewindebuchse
K1223_E

Rändelknöpfe, Form E, mit Gewindebuchse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebuchse Stahl oder Messing.
Ausführung:Gewindebuchse verzinkt oder Messing blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1223_E Rändelknöpfe, Form E, mit Gewindebuchse 260 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe, Form E, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
D

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K1223.212205EMessingM522121366 1.25 CHF
K1223.202606EStahlM62617201410 1.22 CHF
K1223.202608EStahlM82617201412 2.35 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33