Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse
K1794_K

Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:

Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.

Ausführung:Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis:Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1794_K Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse 259 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
Oberfläche
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2HH2H3TZulassung /
Zertifizierung
CADZub.PreisBestellen
K1794.1425053175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M5251018979FDA + EU10/2011 6.41 CHF
K1794.1432063175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M63213,522129,512FDA + EU10/2011 7.80 CHF
K1794.1440063175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M64013,526141012FDA + EU10/2011 9.73 CHF
K1794.1440083175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M84013,526141012FDA + EU10/2011 9.73 CHF
K1794.1450083175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M8501932181217FDA + EU10/2011 13.24 CHF
K1794.1450103175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M10501932181217FDA + EU10/2011 13.24 CHF