- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0185_AGFünfsterngriffe, Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D3 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0185.3206X12 | L | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 12 | | | 1.37 CHF | | K0185.3206X18 | L | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 18 | | | 1.37 CHF | | K0185.3208X16 | L | M8 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 16 | | | 1.37 CHF | | K0185.3208X24 | L | M8 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 24 | | | 1.37 CHF | | K0185.4006X18 | L | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 18 | | | 1.57 CHF | | K0185.4008X16 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 16 | | | 1.57 CHF | | K0185.4008X20 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 1.57 CHF | | K0185.4008X24 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 24 | | | 1.57 CHF | | K0185.4010X30 | L | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 1.96 CHF | | K0185.5008X16 | L | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 16 | | | 2.25 CHF | | K0185.5008X24 | L | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 24 | | | 2.25 CHF | | K0185.5010X20 | L | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 2.25 CHF | | K0185.5010X30 | L | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 2.25 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|