- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0253Griffkugeln Biopolymer |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Biopolymer, Buche. Buchse. bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert. Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.Vorteile:Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.Merkmale:Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit). Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten). Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar). Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen. Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Gewindeart | Farbe Grundkörper | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0253.10106143 | Innengewinde | Buche natur | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | - | 10 | | | 3.85 CHF | | K0253.10208143 | Innengewinde | Buche natur | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | - | 14 | | | 4.37 CHF | | K0253.1010690 | Innengewinde | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | - | 10 | | | 3.85 CHF | | K0253.1020890 | Innengewinde | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | - | 14 | | | 4.37 CHF | | K0253.10106143X15 | Außengewinde | Buche natur | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | - | | | 3.33 CHF | | K0253.10208143X20 | Außengewinde | Buche natur | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | - | | | 3.79 CHF | | K0253.1010690X15 | Außengewinde | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | - | | | 3.33 CHF | | K0253.1020890X20 | Außengewinde | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | - | | | 3.79 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|