Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form A
K1303_A

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.

Ausführung:Fußteller hochglanzpoliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis:Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.

Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.

Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Anwendung:Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.Zubehör:

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.

Sechskant Hutmutter mit Bund K1493.

Gewindeabdeckung K1821.

Zeichnungshinweis:
1) Verstellbereich
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1303_A Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form A 213 kB
 A3 - Certificate 207 kB

Zeichnungen

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K1303.106012X140A60M12242319151112796045140132010 81.67 CHF
K1303.106012X190A60M122423241511371048570190132010 98.76 CHF
K1303.106016X140A60M16242319151112796045140132010 81.67 CHF
K1303.106016X190A60M162423241511371048570190132010 98.96 CHF
K1303.108016X140A80M16242519353114796045140132020 84.86 CHF
K1303.108016X190A80M162425243531391048570190132020 101.89 CHF
K1303.108020X140A80M20302519353114796045140172620 89.11 CHF
K1303.108020X190A80M203025243531391048570190172620 102.80 CHF
K1303.108024X140A80M24352519353114796045140203020 96.89 CHF
K1303.108024X190A80M243525243531391048570190203020 109.84 CHF
K1303.110016X140A100M16242819656117796045140132025 88.95 CHF
K1303.110016X190A100M162428246561421048570190132025 105.94 CHF
K1303.110020X140A100M20302819656117796045140172625 93.18 CHF
K1303.110020X190A100M203028246561421048570190172625 106.88 CHF
K1303.110024X140A100M24352819656117796045140203025 100.94 CHF
K1303.110024X190A100M243528246561421048570190203025 113.90 CHF
K1303.112016X140A120M16243220060121796045140132030 100.77 CHF
K1303.112016X190A120M162432250601461048570190132030 117.77 CHF
K1303.112020X140A120M20303220060121796045140172630 105.03 CHF
K1303.112020X190A120M203032250601461048570190172630 118.72 CHF
K1303.112024X140A120M24353220060121796045140203030 112.79 CHF
K1303.112024X190A120M243532250601461048570190203030 125.73 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33