{"product":{"productId":"agid.14556","price":39.39,"name":"Maschinenfüße"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk,
Härte mittel, 60° Shore +/-5 Shore
Elastomer Naturkautschuk,
Härte mittel, 60° Shore +/-5 Shore
Ausführung
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Maschinenfüße Form A
ab
39,39 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Maschinenfüße Form B
ab
62,09 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk,
Härte mittel, 60° Shore +/-5 Shore
Elastomer Naturkautschuk,
Härte mittel, 60° Shore +/-5 Shore
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort, wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will, werden Maschinenfüße häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen.
Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist (z.B. im Schiffsbau), bieten sich Maschinenfüße mit Abreißsicherung an.
Die angegebenen Belastungsdaten sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 60° Shore A.
Bohrungen D2 können entgegen der Zeichnung auch als Langloch (oval) ausgeführt sein.
Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist (z.B. im Schiffsbau), bieten sich Maschinenfüße mit Abreißsicherung an.
Die angegebenen Belastungsdaten sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 60° Shore A.
Bohrungen D2 können entgegen der Zeichnung auch als Langloch (oval) ausgeführt sein.
Auf Anfrage
Maschinenfüße mit Gummihärte 40° oder 70° Shore A.
Zeichnungshinweis
1) mit Abreißsicherung