- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0430Gewindestopfen für quadratische Rohre |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindeeinsatz Messing.Ausführung:Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt.Hinweis:Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Vierkantrohren verwendet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | B | C | L | S | Passend zu Vierkantrohre | Belastbarkeit max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0430.103015 | M10 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 4.18 CHF | | K0430.123015 | M12 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 4.18 CHF | | K0430.143015 | M14 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 4.18 CHF | | K0430.163015 | M16 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 4.18 CHF | | K0430.103020 | M10 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 4.18 CHF | | K0430.123020 | M12 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 4.18 CHF | | K0430.143020 | M14 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 4.18 CHF | | K0430.163020 | M16 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 4.18 CHF | | K0430.104015 | M10 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 4.45 CHF | | K0430.124015 | M12 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 4.45 CHF | | K0430.144015 | M14 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 4.45 CHF | | K0430.164015 | M16 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 4.45 CHF | | K0430.204015 | M20 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 4.45 CHF | | K0430.104020 | M10 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.124020 | M12 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.144020 | M14 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.164020 | M16 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.204020 | M20 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.104025 | M10 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.124025 | M12 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.144025 | M14 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.164025 | M16 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.204025 | M20 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.104030 | M10 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.124030 | M12 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.144030 | M14 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.164030 | M16 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.204030 | M20 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.104040 | M10 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.124040 | M12 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.144040 | M14 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.164040 | M16 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.204040 | M20 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 4.45 CHF | | K0430.125015 | M12 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 6.93 CHF | | K0430.145015 | M14 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 6.93 CHF | | K0430.165015 | M16 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 6.93 CHF | | K0430.205015 | M20 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 6.93 CHF | | K0430.125020 | M12 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.145020 | M14 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.165020 | M16 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.205020 | M20 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.125025 | M12 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.145025 | M14 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.165025 | M16 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.205025 | M20 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.125030 | M12 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.145030 | M14 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.165030 | M16 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.205030 | M20 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.125040 | M12 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.145040 | M14 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.165040 | M16 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.205040 | M20 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 6.93 CHF | | K0430.146020 | M14 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 7.38 CHF | | K0430.166020 | M16 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 7.38 CHF | | K0430.206020 | M20 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 7.38 CHF | | K0430.146030 | M14 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 7.38 CHF | | K0430.166030 | M16 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 7.38 CHF | | K0430.206030 | M20 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 7.38 CHF | | K0430.146040 | M14 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 7.38 CHF | | K0430.166040 | M16 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 7.38 CHF | | K0430.206040 | M20 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 7.38 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|