- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0431Gewindestopfen für Rohre |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindeeinsatz Messing.Ausführung:Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt.Hinweis:Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Rohren verwendet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | B | C | L | S | Passend zu Rohre | Belastbarkeit max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0431.103010 | M10 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 4.49 CHF | | K0431.123010 | M12 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 4.49 CHF | | K0431.143010 | M14 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 4.49 CHF | | K0431.163010 | M16 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 4.49 CHF | | K0431.103815 | M10 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 5.17 CHF | | K0431.123815 | M12 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 5.17 CHF | | K0431.163815 | M16 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 5.17 CHF | | K0431.104215 | M10 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 5.78 CHF | | K0431.124215 | M12 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 5.78 CHF | | K0431.144215 | M14 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 5.78 CHF | | K0431.164215 | M16 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 5.78 CHF | | K0431.204215 | M20 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 5.78 CHF | | K0431.124815 | M12 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 6.68 CHF | | K0431.144815 | M14 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 6.68 CHF | | K0431.164815 | M16 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 6.68 CHF | | K0431.204815 | M20 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 6.68 CHF | | K0431.125015 | M12 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 7.06 CHF | | K0431.145015 | M14 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 7.06 CHF | | K0431.165015 | M16 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 7.06 CHF | | K0431.205015 | M20 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 7.06 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|