Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gewindespindeln für Stellfüßeaus Stahl oder Edelstahl

Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Die Höhe des gesamten Stellfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + 30 mm.
(Gesamthöhe Stellfuß = L + 30 mm)
Zubehör:K0423 Teller für Stellfüße aus Kunststoff.
K0424 Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung.
K0425 Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
K0426 Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss.
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Gewindespindeln für Stellfüßeaus Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
D1LSWBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0427.120661StahlM1266227,7 5.04 CHF
K0427.121001StahlM12100227,7 5.27 CHF
K0427.121251StahlM12125227,7 5.66 CHF
K0427.121501StahlM12150227,7 5.77 CHF
K0427.160661StahlM16662214,5 6.31 CHF
K0427.161001StahlM161002214,5 6.40 CHF
K0427.161251StahlM161252214,5 7.15 CHF
K0427.161501StahlM161502214,5 7.66 CHF
K0427.162001StahlM162002214,5 8.82 CHF
K0427.201001StahlM201002224,3 7.55 CHF
K0427.201251StahlM201252224,3 7.55 CHF
K0427.201501StahlM201502224,3 8.17 CHF
K0427.202001StahlM202002224,3 9.66 CHF
K0427.120662EdelstahlM1266227,7 8.82 CHF
K0427.121002EdelstahlM12100227,7 9.58 CHF
K0427.121252EdelstahlM12125227,7 10.48 CHF
K0427.121502EdelstahlM12150227,7 10.82 CHF
K0427.160662EdelstahlM16662214,5 11.01 CHF
K0427.161002EdelstahlM161002214,5 12.37 CHF
K0427.161252EdelstahlM161252214,5 13.94 CHF
K0427.161502EdelstahlM161502214,5 14.51 CHF
K0427.162002EdelstahlM162002214,5 17.23 CHF
K0427.201002EdelstahlM201002224,3 14.27 CHF
K0427.201252EdelstahlM201252224,3 15.92 CHF
K0427.201502EdelstahlM201502224,3 17.23 CHF
K0427.202002EdelstahlM202002224,3 19.97 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33