- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2035Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Polyamid. Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.Ausführung:Grundkörper schwarz.Hinweis:Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen. Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube. Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.Anwendung:Anwendung finden die Justierstopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Besonders geeignet für empfindliche und harte Böden wie Stein oder Laminat um Kratzer zu vermeiden.Montage:Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 2 | Form | Form-Typ | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2035.0030101529 | für Rundrohre | A | rund | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 3.31 CHF | | K2035.0030101560 | für Rundrohre | A | rund | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 3.71 CHF | | K2035.0030152029 | für Rundrohre | A | rund | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 27 | 29 | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 | | | 4.02 CHF | | K2035.0032152029 | für Rundrohre | A | rund | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 3.37 CHF | | K2035.0032152060 | für Rundrohre | A | rund | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 3.76 CHF | | K2035.0035202529 | für Rundrohre | A | rund | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 3.55 CHF | | K2035.0035202560 | für Rundrohre | A | rund | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 3.96 CHF | | K2035.0035152029 | für Rundrohre | A | rund | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 3.55 CHF | | K2035.0035152060 | für Rundrohre | A | rund | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 3.96 CHF | | K2035.0038152029 | für Rundrohre | A | rund | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 3.71 CHF | | K2035.0038152060 | für Rundrohre | A | rund | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 4.13 CHF | | K2035.0040202529 | für Rundrohre | A | rund | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 3.79 CHF | | K2035.0040202560 | für Rundrohre | A | rund | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 4.22 CHF | | K2035.0040152029 | für Rundrohre | A | rund | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 3.77 CHF | | K2035.0040152060 | für Rundrohre | A | rund | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 4.20 CHF | | K2035.0045152031 | für Rundrohre | A | rund | 45 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 4.59 CHF | | K2035.0050152031 | für Rundrohre | A | rund | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 4.59 CHF | |
|
Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 2 | Form | Form-Typ | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2035.3030101529 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 3.49 CHF | | K2035.3030101560 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 3.89 CHF | | K2035.3030152029 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 3.45 CHF | | K2035.3030152060 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 3.85 CHF | | K2035.3535152029 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 3.74 CHF | | K2035.3535152060 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 4.17 CHF | | K2035.3535202529 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 3.68 CHF | | K2035.3535202560 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 4.11 CHF | | K2035.4040152029 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 4.08 CHF | | K2035.4040152060 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 4.54 CHF | | K2035.4040202529 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 4.05 CHF | | K2035.4040202560 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 4.50 CHF | | K2035.4545152029 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 45 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 45x45x1,5-2 | | | 4.77 CHF | | K2035.5050152031 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | 50x50x1,5-2 | | | 5.17 CHF | |
|
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|