- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2031Gewindestopfen Kunststoff für Vierkantrohre |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Polyamid.Ausführung:Grundkörper schwarz.Hinweis:Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Rohren verwendet.Montage:Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Gewindestopfen Kunststoff für Vierkantrohre, Form A, quadratisch |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | A | D1 | H | L | L1 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2031.2020081520 | A | quadratisch | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 | | | 0.62 CHF | | K2031.2222081520 | A | quadratisch | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 | | | 0.64 CHF | | K2031.2525081520 | A | quadratisch | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 0.74 CHF | | K2031.3030081520 | A | quadratisch | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 0.92 CHF | | K2031.3030082530 | A | quadratisch | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 1.10 CHF | | K2031.3232081520 | A | quadratisch | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 1.46 CHF | | K2031.3434081520 | A | quadratisch | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 1.56 CHF | | K2031.3535081520 | A | quadratisch | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 1.59 CHF | | K2031.3838081520 | A | quadratisch | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 2.35 CHF | | K2031.4040081520 | A | quadratisch | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 2.57 CHF | | K2031.4040082530 | A | quadratisch | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 2.75 CHF | | K2031.4545081520 | A | quadratisch | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 3.27 CHF | | K2031.5050081520 | A | quadratisch | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 3.34 CHF | | K2031.5050082530 | A | quadratisch | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 3.50 CHF | | K2031.2020101520 | A | quadratisch | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 | | | 0.62 CHF | | K2031.2222101520 | A | quadratisch | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 | | | 0.64 CHF | | K2031.2525101520 | A | quadratisch | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 0.74 CHF | | K2031.3030101520 | A | quadratisch | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 0.92 CHF | | K2031.3030102530 | A | quadratisch | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 1.08 CHF | | K2031.3232101520 | A | quadratisch | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 1.40 CHF | | K2031.3434101520 | A | quadratisch | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 1.51 CHF | | K2031.3535101520 | A | quadratisch | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 1.56 CHF | | K2031.3838101520 | A | quadratisch | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 2.35 CHF | | K2031.4040101520 | A | quadratisch | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 2.55 CHF | | K2031.4040102530 | A | quadratisch | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 2.73 CHF | | K2031.4545101520 | A | quadratisch | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 3.22 CHF | | K2031.5050101520 | A | quadratisch | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 3.33 CHF | | K2031.5050102530 | A | quadratisch | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 3.43 CHF | | K2031.2525121520 | A | quadratisch | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 0.74 CHF | | K2031.3030121520 | A | quadratisch | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 0.92 CHF | | K2031.3030122530 | A | quadratisch | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 1.05 CHF | | K2031.3232121520 | A | quadratisch | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 1.35 CHF | | K2031.3434121520 | A | quadratisch | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 1.50 CHF | | K2031.3535121520 | A | quadratisch | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 1.51 CHF | | K2031.3838121520 | A | quadratisch | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 2.32 CHF | | K2031.4040121520 | A | quadratisch | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 2.52 CHF | | K2031.4040122530 | A | quadratisch | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 2.67 CHF | | K2031.4545121520 | A | quadratisch | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 3.21 CHF | | K2031.5050121520 | A | quadratisch | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 3.31 CHF | | K2031.5050122530 | A | quadratisch | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 3.36 CHF | |
|
Gewindestopfen Kunststoff für Vierkantrohre, Form B, rechteckig |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | A | B | D1 | H | L | L1 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2031.4020081520 | B | rechteckig | 40 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 | | | 1.86 CHF | | K2031.4025081520 | B | rechteckig | 40 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 | | | 2.06 CHF | | K2031.4030081520 | B | rechteckig | 40 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 2.38 CHF | | K2031.5020081520 | B | rechteckig | 50 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 | | | 3.47 CHF | | K2031.5025082530 | B | rechteckig | 50 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 | | | 2.29 CHF | | K2031.5030081015 | B | rechteckig | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 2.47 CHF | | K2031.5030081520 | B | rechteckig | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 2.45 CHF | | K2031.6025081520 | B | rechteckig | 60 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 | | | 3.52 CHF | | K2031.6030081520 | B | rechteckig | 60 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 4.25 CHF | | K2031.6040081520 | B | rechteckig | 60 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 4.71 CHF | | K2031.4020101520 | B | rechteckig | 40 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 | | | 1.80 CHF | | K2031.4025101520 | B | rechteckig | 40 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 | | | 1.98 CHF | | K2031.4030101520 | B | rechteckig | 40 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 2.26 CHF | | K2031.5020101520 | B | rechteckig | 50 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 | | | 3.18 CHF | | K2031.5025102530 | B | rechteckig | 50 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 | | | 2.20 CHF | | K2031.5030101015 | B | rechteckig | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 2.38 CHF | | K2031.5030101520 | B | rechteckig | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 2.38 CHF | | K2031.6025101520 | B | rechteckig | 60 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 | | | 3.43 CHF | | K2031.6030101520 | B | rechteckig | 60 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 3.94 CHF | | K2031.6040101520 | B | rechteckig | 60 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 4.51 CHF | | K2031.4030121520 | B | rechteckig | 40 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 2.24 CHF | | K2031.5030121015 | B | rechteckig | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 2.39 CHF | | K2031.5030121520 | B | rechteckig | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 2.36 CHF | | K2031.6030121520 | B | rechteckig | 60 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 4.07 CHF | | K2031.6040121520 | B | rechteckig | 60 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 4.25 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|