Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff
K0654

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Zeichnungshinweis:
Form C mit Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0654 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff 206 kB
 Technischer Hinweis für Gelenkfüße 414 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0654.30803C801930 7.17 CHF

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0654.40803D802130 10.59 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33