- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0421Gewindespindeln für Gelenkfüße aus Stahl oder Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl blau passiviert. Edelstahl blank.Hinweis:Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).
Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein. Zubehör:- K0415 Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff. - K0415 Teller für Gelenkfüße antistatisch. - K0416 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl. - K0654 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff. - K0417 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss. - K0418 Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl. - K0419 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D1 | L | L1 | SW | Belastbarkeit max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0421.060151 | Stahl | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2.09 CHF | | K0421.060301 | Stahl | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2.09 CHF | | K0421.080401 | Stahl | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2.42 CHF | | K0421.080801 | Stahl | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2.72 CHF | | K0421.100451 | Stahl | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2.51 CHF | | K0421.100701 | Stahl | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2.60 CHF | | K0421.100901 | Stahl | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2.96 CHF | | K0421.101251 | Stahl | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 3.56 CHF | | K0421.101501 | Stahl | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 5.04 CHF | | K0421.120451 | Stahl | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2.42 CHF | | K0421.120661 | Stahl | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2.72 CHF | | K0421.121001 | Stahl | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2.96 CHF | | K0421.121251 | Stahl | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3.46 CHF | | K0421.121501 | Stahl | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3.70 CHF | | K0421.140661 | Stahl | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 3.79 CHF | | K0421.141001 | Stahl | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 4.41 CHF | | K0421.141251 | Stahl | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 5.46 CHF | | K0421.141501 | Stahl | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 7.15 CHF | | K0421.160661 | Stahl | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 3.89 CHF | | K0421.161001 | Stahl | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 4.20 CHF | | K0421.161251 | Stahl | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 5.04 CHF | | K0421.161501 | Stahl | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 5.36 CHF | | K0421.162001 | Stahl | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 8.00 CHF | | K0421.200851 | Stahl | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6.31 CHF | | K0421.201001 | Stahl | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6.72 CHF | | K0421.201251 | Stahl | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 7.35 CHF | | K0421.201501 | Stahl | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 8.00 CHF | | K0421.202001 | Stahl | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 9.66 CHF | | K0421.240851 | Stahl | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 7.55 CHF | | K0421.241001 | Stahl | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 8.53 CHF | | K0421.241251 | Stahl | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 9.37 CHF | | K0421.241501 | Stahl | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 10.05 CHF | | K0421.242001 | Stahl | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 11.64 CHF | | K0421.060152 | Edelstahl | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2.69 CHF | | K0421.060302 | Edelstahl | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2.69 CHF | | K0421.080402 | Edelstahl | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 4.28 CHF | | K0421.080802 | Edelstahl | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 5.98 CHF | | K0421.100452 | Edelstahl | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4.37 CHF | | K0421.100702 | Edelstahl | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 5.25 CHF | | K0421.100902 | Edelstahl | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 6.07 CHF | | K0421.101252 | Edelstahl | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 8.13 CHF | | K0421.101502 | Edelstahl | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 8.67 CHF | | K0421.120452 | Edelstahl | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 4.37 CHF | | K0421.120662 | Edelstahl | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 5.25 CHF | | K0421.121002 | Edelstahl | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 5.89 CHF | | K0421.121252 | Edelstahl | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 7.79 CHF | | K0421.121502 | Edelstahl | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 9.86 CHF | | K0421.140662 | Edelstahl | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8.13 CHF | | K0421.141002 | Edelstahl | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8.99 CHF | | K0421.141252 | Edelstahl | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 9.56 CHF | | K0421.141502 | Edelstahl | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 10.72 CHF | | K0421.160662 | Edelstahl | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7.92 CHF | | K0421.161002 | Edelstahl | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 8.45 CHF | | K0421.161252 | Edelstahl | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 10.89 CHF | | K0421.161502 | Edelstahl | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 12.39 CHF | | K0421.162002 | Edelstahl | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 18.85 CHF | | K0421.200852 | Edelstahl | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 14.34 CHF | | K0421.201002 | Edelstahl | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13.93 CHF | | K0421.201252 | Edelstahl | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 14.55 CHF | | K0421.201502 | Edelstahl | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 15.69 CHF | | K0421.202002 | Edelstahl | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 16.22 CHF | | K0421.240852 | Edelstahl | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 17.57 CHF | | K0421.241002 | Edelstahl | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 17.78 CHF | | K0421.241252 | Edelstahl | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 19.26 CHF | | K0421.241502 | Edelstahl | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 19.26 CHF | | K0421.242002 | Edelstahl | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 20.17 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|