Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung
K0424

Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Zeichnungshinweis:
Form C mit Anschraubbohrung (geschlossen) ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung (geschlossen) mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0424 Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung 277 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße 782 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung

Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0424.31251C125964418  13.70 CHF
K0424.31751C1751354525  27.55 CHF

Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0424.41251D125964818  19.96 CHF
K0424.41751D1751354925  39.98 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33