- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0670Füße mit Schwingungsdämpfung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Teller Stahl oder Edelstahl 1.4404.
Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).Ausführung:Teller blau passiviert oder blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.Hinweis:Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll. Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Tellers.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | H | H1 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²) | Belastbarkeit max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0670.036 | Stahl | 36 | 30,5 | 5,5 | 15 | 4 / 2,8 / 1,9 | 0,212 | | | 8.69 CHF | | K0670.046 | Stahl | 46 | 40,5 | 6,6 | 17 | 4 / 2,8 / 1,9 | 0,435 | | | 13.30 CHF | | K0670.056 | Stahl | 56 | 50 | 9 | 19 | 4 / 2,8 / 1,9 | 0,705 | | | 17.15 CHF | | K0670.074 | Stahl | 74 | 68 | 9 | 21 | 4 / 2,8 / 1,9 | 1,372 | | | 25.73 CHF | | K0670.1036 | Edelstahl | 36 | 30,5 | 5,5 | 15 | 4 / 2,8 / 1,9 | 0,212 | | | 11.59 CHF | | K0670.1046 | Edelstahl | 46 | 40,5 | 6,6 | 17 | 4 / 2,8 / 1,9 | 0,435 | | | 19.24 CHF | | K0670.1056 | Edelstahl | 56 | 50 | 9 | 19 | 4 / 2,8 / 1,9 | 0,705 | | | 22.88 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|