Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glaskugelverstärkt. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.Ausführung:schwarz.Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe K0421. Passende Kugelköpfe siehe K0422.Zeichnungshinweis:
Form A ohne Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte Form B ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte Form C mit Anschraubbohrung (geschlossen) ohne Anti-Slip-Platte Form D mit Anschraubbohrung (geschlossen) mit Anti-Slip-Platte
1) ab Teller Ø 80
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.