Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B
K1303_B

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung:Fußteller hochglanzpoliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis:Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.

Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.

Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Anwendung:Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.Zubehör:

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.

Sechskant Hutmutter mit Bund K1493.

Gewindeabdeckung K1821.

Zeichnungshinweis:
1) Verstellbereich
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1303_B Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B 216 kB
 A3 - Certificate 207 kB

Zeichnungen

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K1303.206012X140B4560M12242319151112796045140132010 86.59 CHF
K1303.206012X190B4560M122423241511371048570190132010 103.63 CHF
K1303.206016X140B4560M16242319151112796045140132010 86.59 CHF
K1303.206016X190B4560M162423241511371048570190132010 103.83 CHF
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  88.95 CHF
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  105.94 CHF
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  93.18 CHF
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  106.88 CHF
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  100.94 CHF
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  113.90 CHF
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  94.12 CHF
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  111.12 CHF
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  98.35 CHF
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  112.05 CHF
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  106.13 CHF
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  119.06 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33