Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form A, ohne Luftfilter
K0465_A

Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form A, ohne Luftfilter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis:Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.

Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter
Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben.Zeichnungshinweis:
1) Deckel
2) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0465_A Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form A, ohne Luftfilter 127 kB

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form A, ohne Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3LL1CADZub.PreisBestellen
K0465.136038A36G3/82341711 2.79 CHF
K0465.141012A41G1/22841812 3.09 CHF
K0465.147034A47G3/43351712 3.88 CHF
K0465.152100A52G13852012 4.09 CHF
K0465.163114A63G1 1/44952313 5.35 CHF
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 5.41 CHF
K0465.1361615A36M16x1,52341711 2.79 CHF
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 2.84 CHF
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 3.09 CHF
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 3.10 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33