Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Verschlussstopfen mit Ölmessstab
K0462

Verschlussstopfen mit Ölmessstab

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Entlüftung
Form B: mit Entlüftung
Form C: mit Entlüftung und Luftfilter

1) O-Ring
2) Luftfilter nur bei Form C
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0462 Verschlussstopfen mit Ölmessstab 178 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Verschlussstopfen mit Ölmessstab

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form A, ohne Entlüftung

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form A, ohne Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0462.13018A30182314148 2.09 CHF

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form B, mit Entlüftung

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form B, mit Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0462.23018B30182314148 2.14 CHF

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0462.33018C30182314148 1.95 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33