Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe
K0246

Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse,Reflektor Aluminium.
Sichtscheibe Natur-Klarglas.
Interne Dichtung Viton®.
Ausführung:Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C.
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis:Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit. Naturglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) externe Dichtung
3) interne Dichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0246 Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe 222 kB

Zeichnungen

Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Druckbelastung
max. bar
CADZub.PreisBestellen
K0246.2901229,5G1/212109271820 7.42 CHF
K0246.3403434,5G3/4161210322420 9.39 CHF
K0246.4210042,5G123121040-20 13.64 CHF
K0246.29201529,5M20X1,512109271820 7.42 CHF
K0246.42331542,5M33X1,523121040-20 13.64 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33