Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, Deckel Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), O-Ring Gummi (NBR).Ausführung:Gehäuse schwarz, Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm.Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Entlüftung
Form B: mit Entlüftung
Form C: mit Entlüftung und Luftfilter

1) O-Ring
2) Luftfilter nur bei Form C
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0451 Verschlussstopfen 212 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0451.13018A30182314148 1.46 CHF
K0451.13020A3020241415,58 1.69 CHF
K0451.13026A3026301416,59,5 2.02 CHF
K0451.13030A30303414179,5 2.62 CHF

Verschlussstopfen Form B, mit Entlüftung

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen Form B, mit Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0451.23018B30182314148 1.48 CHF
K0451.23020B3020241415,58 1.75 CHF
K0451.23026B3026301416,59,5 2.08 CHF
K0451.23030B30303414179,5 2.68 CHF

Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0451.33018C30182314148 1.72 CHF
K0451.33020C3020241415,58 1.97 CHF
K0451.33026C3026301416,59,5 2.29 CHF
K0451.33030C30303414179,5 2.98 CHF