- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0450Verschlussschrauben |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66, verstärkt mit 30% Fiberglas.Ausführung:schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Auf Anfrage:O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | L | L1 | SW | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0450.18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 0.55 CHF | | K0450.22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 | | | 0.65 CHF | | K0450.28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 | | | 0.73 CHF | | K0450.35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 | | | 1.03 CHF | | K0450.201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 0.55 CHF | | K0450.221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 | | | 0.65 CHF | | K0450.261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 | | | 0.67 CHF | | K0450.282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 | | | 0.73 CHF | | K0450.282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 | | | 0.73 CHF | | K0450.352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 | | | 1.03 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|