Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Verschlussschrauben mit Innensechskant
K1102

Verschlussschrauben mit Innensechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0737.
O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore.
Ausführung:verzinkt.Hinweis:Betriebstemperatur: -20°C / +100°C.
Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1102 Verschlussschrauben mit Innensechskant 146 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben mit Innensechskant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D

D1LL1SWCADZub.PreisBestellen
K1102.1501815G1/81394 1.12 CHF
K1102.1901419G1/416116 1.25 CHF
K1102.2203822G3/817116 1.56 CHF
K1102.2701227G1/220148 2.44 CHF
K1102.3203432G3/4201412 2.68 CHF
K1102.4000140G1221612 5.32 CHF
K1102.5011450G1 1/4251812 12.06 CHF
K1102.5511255G1 1/2241724 16.34 CHF
K1102.14101015M10X11285 1.31 CHF
K1102.17121517M12X1,516106 1.77 CHF
K1102.19141519M14X1,516106 1.47 CHF
K1102.22161522M16X1,516106 1.72 CHF
K1102.25181525M18X1,517118 1.83 CHF
K1102.27201527M20X1,518128 2.48 CHF
K1102.28221528M22X1,5181210 2.60 CHF
K1102.32261532M26X1,52013,512 3.42 CHF
K1102.32270232M27X22013,512 4.57 CHF
K1102.40330240M33X2211517 9.32 CHF
K1102.50420250M42X2241722 12.90 CHF
K1102.55480255M48X2241724 23.06 CHF