Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Ölschaugläser gewölbt
K0447

Ölschaugläser gewölbt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast Polyamid.Ausführung:Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig,
temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C,
lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig.
Flachdichtung asbestfrei.
Auf Anfrage:Gummidichtung (NBR).Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0447 Ölschaugläser gewölbt 150 kB

Zeichnungen

Ölschaugläser gewölbt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0447.2203822G3/8151410198 1.02 CHF
K0447.2801228G1/22017102412 1.12 CHF
K0447.3503435G3/42520103016 1.52 CHF
K0447.4210042G1312410,53620 2.09 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33